Publique sus productos
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
    Dornbracht

    30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

    4.8 de 5 estrellas4.8(12 reseñas)
    Traducido por Google,
    Tara. Válvula de pared agua fría 140 mm

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

      • 140 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • adapter with male thread 3/4"
      • hole diameter 32 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia30010892
    • Familia de productoTara.
    • Grupo de productosLavatory faucets - Wall mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011375
    • Nombre ETIMWater tap

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica