Publique sus productos
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
    Dornbracht

    30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

    Traducido por Google,

    Tara. Válvula de pared agua fría 5-1/2"

    Especificaciones
    • Tara. Wall-mounted valve cold water 5-1/2"

      • 5-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Adapter, male thread 3/4"
      • 1-1/4" hole diameter
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Especificaciones técnicas
    • Referencia30010892FF0010
    • Familia de productoTara.
    • Grupo de productosLavatory faucets - Wall mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011375
    • Nombre ETIMWater tap