Publique sus productos
33501660 Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501660 Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501660 Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    33501660 Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm

    Traducido por Google,
    Meta Mezclador monomando de lavabo con desagüe automático 125 mm

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • Meta Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm

      • 125 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 133 mm
      • height up to aerator 52 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 8 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Only suitable for basins with an overflow

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33501660
    • Familia de productoMeta
    • Grupo de productosMETA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica