Publique sus productos
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
    Dornbracht

    34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm

    Traducido por Google,
    Meta Termostato de baño para montaje en pared con set de teleducha 210 mm

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm

      • 210 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • rotary diverter with volume control and shut-off function
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 57mm
      • max. flow 16.9 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia34234979
    • Familia de productoMeta
    • Grupo de productosMETA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.91
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets