Publique sus productos
35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter
Dornbracht

35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter

Traducido por Google,
Desviador de dos vías oculto Dornbracht
Especificaciones
  • Dornbracht Concealed two-way diverter

    • brass, lead free
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 2x outlet 1/2"
    • Shaft and sleeve can be cut to length
    • Mud guard
    • Water protection
    • Sound insulation
    • Codes & Standards
    • California Energy Commission (CEC)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Especificaciones técnicas
  • Referencia35124970FF0010
  • Familia de productoGeneric
  • Grupo de productosConcealed Roughs - Diverter Roughs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.97
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • ETIM CodeEC011416
  • ETIM NameDiverter tap

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Anguilla
Antigua y Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Bermudas
Canadá
Caribe Neerlandés
Curazao
Dominica
Estados Unidos
Granada
Groenlandia
Guadalupe
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Martinica
Montserrat
Puerto Rico
Saint Barthélemy
San Cristóbal y Nieves
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Sint Maarten
Trinidad y Tobago