Publique sus productos
35521970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 2 valves 3/4"
Dornbracht

35521970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 2 valves 3/4"

Traducido por Google,
xTOOL Módulo termostato empotrado con 2 válvulas 3/4"
Especificaciones
  • xTOOL Concealed thermostat module with 2 valves 3/4"

    • brass, lead free
    • 2x back flow preventer
    • 2x Connection 3/4" IT (cold/warm), DN 15
    • 1x female thread 3/4" outlet for additional valves
    • 2x female thread 3/4" outlet, right/left alternatively
    • 3x Mud guard
    • 3x Water protection
    • Sound insulation
    • Integrated supply stops
    • Center to center 4-3/4"

    Codes & Standards

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Especificaciones técnicas
  • Referencia35521970FF0010
  • Familia de productoGeneric
  • Grupo de productosConcealed Roughs - Thermostat Roughs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)4.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011327
  • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica