Publique sus productos
36120670 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120670 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120670 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
    Dornbracht

    36120670 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

    Traducido por Google,
    Dornbracht Mezclador monomando empotrado con desviador

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

      • automatic diverter
      • cover plate 150 x 90 mm

      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3502097090 Concealed single-lever mixer -

    Especificaciones técnicas
    • Referencia36120670
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de productosShower / Tub Trims - Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.04
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011327
    • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets