Publique sus productos
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Traducido por Google,
    LULU xTOOL Termostato empotrado sin control de volumen 1/2"

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
      • Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

    Especificaciones técnicas
    • Referencia36501710
    • Familia de productoLulu
    • Grupo de productosLULU
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011327
    • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets