Publique sus productos
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Traducido por Google,
    xTOOL Termostato empotrado sin control de volumen 1/2"

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
        Fits Meta, Tara., VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Especificaciones técnicas
      • Referencia36501979
      • Familia de productoGeneric
      • Grupo de productosShower / Tub Trims - Thermostats
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-10-19
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)1.02
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Código ETIMEC011327
      • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniClass Faucets