Publique sus productos
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer

    Traducido por Google,

    36707811 CYO Mezclador de lavabo de pared 160 mm

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • 36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

      Especificaciones técnicas
      • Referencia36707811
      • Familia de productoCYO
      • Grupo de productosCYO
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-03-14
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)1.87
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Clasificación IFC Válvula
      • Código ETIMEC011327
      • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniClass Faucets