Publique sus productos
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
    Dornbracht

    41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)

    Traducido por Google,

    Con SERENITY SKY, trae experiencias acuáticas efectivas a su baño o spa. De este modo, tratamientos beneficiosos como Kneipp o Aquapression se convierten en una parte natural de su rutina diaria de bienestar.

    SERENITY SKY está disponible en dos opciones de modo de flujo, sin espacio de luz integrado. Están disponibles varias variantes de acabado superficial.

    Por lo tanto, puede ofrecer varias soluciones para satisfacer diferentes necesidades.

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
      • exposed trim parts
      • Rain panel with 2 different spray modes
      • PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, max. flow rate 10 l/min (at 3 bar)
      • FULL RAIN, 455 x 315 mm, max. flow rate 14 l/min (at 3 bar)
      • Rain panel, 600 x 420 mm
      • min. recess depth 150 mm
      • weight 15kg
      • feed pipe (hot/cold): 2x DN 20
      • with anti-scale system
      • Recommended control element: xTool
      • Not suitable for use in a steam room.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia41770979
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica