Publique sus productos
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò

    POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò

    Traducido por Google,
    arcoPlus®626 reversò es un sistema modular compuesto por paneles de policarbonato multipared coextruido de 6 paredes, con un espesor de 20 mm, anclados a estructuras existentes mediante soportes de anclaje especiales. Los paneles se integran entre sí mediante un perfil cubrejuntas de policarbonato protegido, que se puede encajar a presión, o mediante un conector de aluminio, lo que garantiza una perfecta estanqueidad. Pendiente mínima del 5 % para cubiertas planas y radio mínimo de 4,0 m para cubiertas curvas. Ventajas: Instalación sencilla y económica. Transmisión de luz. Radio de curvatura mínimo de 4 m. Resistencia a los rayos UV y al granizo. Aislamiento térmico.
    Especificaciones
    • Thickness 20 mm Structure 6 walls Effective modular width 600mm Panel length No lomits Available colors Standard + Caleido + RTG Special colours on request Features: Thermal insulation 1,7 W/m²K Acoustic insulation 20 dB Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Co-extrusion on 2 sides Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius 4,0m MIN slope 5% Light transmission crystal 58%
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaarcoPlus626Reverso
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África