Publique sus productos
Curaflex Nova® Multi

Curaflex Nova® Multi

  • Sellado de penetraciones
  • Uso en la perforación in situ de tuberías de revestimiento o de núcleos de hormigón WU (depósito blanco)
  • Gran variabilidad
Especificaciones
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 without radial
    • load as per 4.3.2 (no. G 30 322-2-3) - FHRK 45 D10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101
    • meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • 45 mm sealing width
    • DN 100 plugged sealing and from 20–63 mm
    • DN 200 plugged sealing and from 108–160 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCuraflex-Nova-Multi
  • Familia de productoSistemas de sellado
  • Grupo de productosSistemas de sellado Curaflex® Nova
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Objeto
  • Número OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Título OmniClass Fire Safing Sealants