El kit incluye: paredes traseras QWall-4 y base Neo-Angle SlimLine; Color blanco.
Tamaño del kit: 36 pulg. x 36 pulg. x 76 3/4 pulg. H; El acabado acrílico brillante es resistente a rayones y manchas.
Base de ducha SlimLine: Diseño Neo-Angle para instalación en esquina; Umbral de perfil bajo.
Superficie de piso texturizada SlipGrip para resistencia al deslizamiento y seguridad; Reforzado con fibra de vidrio; Brida de teja integrada para la prevención de fugas.
La abertura de drenaje se adapta a cualquier drenaje estándar de 2 pulgadas con ajuste de compresión (no incluido); certificado cUPC; DreamLine no es responsable del cumplimiento del código de plomería.
Instalación de la base: Directo a los montantes (paredes sin terminar: antes del panel de respaldo, panel de cemento, etc.).
Pared trasera Q-Wall: los paneles se pueden pegar a las superficies existentes; 2 estantes de vidrio para almacenamiento adicional; Atractivo patrón de mosaico; Material acrílico/ABS.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |