Publique sus productos
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC

    62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC

    Traducido por Google,

    Plato de ducha Freedom ADA con acceso para silla de ruedas, dimensiones interiores de 60" x 34" y cumplimiento con la normativa Title 24. Cuenta con un umbral de perfil bajo de ¾" diseñado para cumplir con los requisitos ADA de ½" por encima del nivel del piso terminado cuando se instala correctamente, fibra de vidrio reforzada con acabado duradero, garantía de 30 años, fabricado en EE. UU.

    Especificaciones
      • Exterior Dimensions: 62”w x 36”d x 3-5/8”h
      • Inside Dimensions: 60” x 34”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    Especificaciones técnicas
    • Referencia62-x-36-ada-title-24-roll-in-shower-pan-center-rear-drain-apc6236bfpanc
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de productosADA Shower Bases
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.63
    • Ancho (pulgadas)62
    • Profundidad (pulgadas)36
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha