Tamaño del modelo: 36 in D x 48 in W x 2 3/4 in H.
Tipo de base: umbral único (nicho de 3 paredes).
Ubicación del drenaje: centro (centrado solo en el ancho; consulte el dibujo técnico para conocer la ubicación exacta); Color blanco.
Instalación: Directo a los montantes (Paredes sin terminar: Antes del panel de respaldo, panel de cemento, etc.).
La superficie del piso SlipGrip ofrece resistencia al deslizamiento para mayor seguridad; Acrílico no poroso de alto brillo de primera calidad para un fácil mantenimiento y una belleza duradera.
La construcción duradera elimina cualquier flexión de la base y permite una instalación rápida.
La abertura de desagüe se adapta a desagües estándar de 2 pulg. ajustados por compresión (drenaje no incluido).
certificado cUPC; Se requiere instalación profesional.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |