Publique sus productos
Adiatec® High-Pressure System
Adiatec® High-Pressure System
Adiatec® High-Pressure System
Adiatec® High-Pressure System
    DriSteem

    Adiatec® High-Pressure System

    Traducido por Google,

    El sistema de alta presión DriSteem Adiatec proporciona enfriamiento por evaporación y humidificación en múltiples zonas y en una amplia variedad de aplicaciones. Humidifique para mejorar la calidad del aire interior, el proceso de fabricación, la longevidad del material y la comodidad mientras aprovecha el enfriamiento gratuito y el ahorro de energía inherentes a esta tecnología. El sistema de alta presión Adiatec maneja todos los aspectos de la aplicación, desde la fuente de suministro de agua potable hasta las condiciones de enfriamiento/humidificación en el controlador de aire, conducto o espacio.

    Energía eficiente

    El sistema de alta presión Adiatec de DriSteem utiliza el calor ya presente en el aire para evaporar las gotas de agua distribuidas uniformemente dispersadas por el sistema, lo que ahorra costos de energía.

    Reduce la carga de enfriamiento

    A medida que se absorben las gotas de agua atomizada, la evaporación hace que baje la temperatura del aire, lo que reduce la carga de enfriamiento. Esto proporciona un importante ahorro de energía al enfriar y humidificar simultáneamente.

    Reduce el desperdicio de agua

    El controlador Vapor-logic® del sistema monitorea múltiples condiciones para modular y controlar la operación de la boquilla. Esto optimiza la absorción y minimiza el desperdicio de agua.

    Opciones de dispersión asistida por ventilador

    Hay nuevas opciones de dispersión disponibles con el sistema de alta presión Adiatec. Ahora ofrecemos unidades de dispersión asistidas por ventilador de alta presión además de los sistemas actuales de boquillas y colectores. Estas opciones de dispersión asistida por ventilador están diseñadas para atomizar el agua mientras aumentan el movimiento del aire para aplicaciones de enfriamiento o humidificación.

    Especificaciones
    • Capacity: 250 to 5500 lbs/hr (113 to 2495 kg/h)

      Control: Vapor-logic® controller

      Applications: Any application requiring cooling or humidification. Especially suited for applications requiring simultaneous cooling and humidification. Commonly used in data centers, industrial manufacturing, printing facilities, and applications using air-side economizers.

      Options: Available water treatment options provide ultra-pure water that leaves no white dust – see our water treatment systems page. BACnet® or LonTalk® communication protocols. Redundant high-pressure water pump. Climate controlled outdoor enclosure. Available with all stainless steel piping for greater hygiene, and VDI 6022 certification.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahigh-pressure-systems
    • Familia de productoEvaporative Cooling and Humidification
    • Grupo de productosHigh-Pressure System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México