Publique sus productos
Single-Tube Humidifiers
DriSteem

Single-Tube Humidifiers

Traducido por Google,

Los humidificadores de un solo tubo están disponibles con una amplia gama de capacidades de vapor y longitudes de tubo de dispersión, y son adecuados para distancias más largas sin humedecer. Los humidificadores de un solo tubo se ensamblan y preinstalan en la fábrica.

Especificaciones
  • Capacity: Steam capacities to 525 lbs/hr (238 kg/h)

    Applications: Suitable for, but not limited to, small-capacity systems

Especificaciones técnicas
  • Referenciasingle-tube-humidifiers
  • Familia de productoSteam Dispersion
  • Grupo de productosPressurized Steam Humidifiers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Humidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nombre ETIMHumidifier (steam)
  • Nombre UNSPSCHumidifiers
  • Código UNSPSC40101903
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniClass Air Humidifiers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment