Publique sus productos
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
    DriSteem

    Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)

    Traducido por Google,

    Los modelos LV y LH dispersan el vapor generado por calderas de vapor presurizado o por generadores de vapor no presurizados como el humidificador DriSteem GTS®, el humidificador STS®, el humidificador Vaporstream®, el humidificador Vapormist® y los humidificadores de la serie XT.

    Especificaciones
    • Capacity: Wide steam capacity range, up to 1,850 lbs/hr (839 kg/h)

      Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

      Options: High-efficiency insulated tubes, 316 stainless steel construction, seismic certification

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaultra-sorb-lv-lh-steam-dispersion-panel-non-pressurized
    • Familia de productoSteam Dispersion
    • Grupo de productosNon-Pressurized Steam Dispersion
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Código Uniclass 2015Ss_55_40
    • Descripción Uniclass 2015Steam distribution and supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment