Publique sus productos
Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
DriSteem

Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)

Traducido por Google,

El modelo MP de Ultra-sorb es un panel de dispersión de humidificador multipropósito para aplicaciones de vapor atmosférico y presurizado en AHU o conductos.

Especificaciones
  • Capacity: Wide steam capacity range, up to 2720 lbs/hr (1235 kg/h)

    Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

    Options: High-efficiency insulated tubes, 304 stainless steel construction option

Especificaciones técnicas
  • Referenciaultra-sorb-mp-steam-dispersion-panel-non-pressurized
  • Familia de productoSteam Dispersion
  • Grupo de productosNon-Pressurized Steam Dispersion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_55_40
  • Descripción Uniclass 2015Steam distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment