Publique sus productos
Vapormist® Electric Humidifier
Vapormist® Electric Humidifier
    DriSteem

    Vapormist® Electric Humidifier

    Traducido por Google,

    El humidificador Vapormist es una unidad compacta estilo gabinete perfecta para espacios terminados y compatible con todo tipo de agua y numerosas opciones de dispersión. La instalación es muy sencilla, solo fije el marco a una estructura de soporte y conecte los servicios de agua y electricidad.

    Especificaciones
    • Capacity: Steam capacity from 6 to 102 lbs/hr (2.7 to 46 kg/h), link up to 16 units for capacity up to 1632 lbs/hr (740 kg/h)

      Control: ±3% RH, Vapor-logic® controller

      Applications: Designed to be a compact, cabinet-style unit with no visible vapor trail, ideal for use in finished spaces

      Options: Space distribution unit, water treatment system

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavapormist-humidifier
    • Familia de productoSteam Generation
    • Grupo de productosElectric Steam Humidifiers
    • Día de publicación2021-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nombre ETIMHumidifier (steam)
    • Nombre UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México