Publique sus productos
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode

    Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode

    Traducido por Google,
    • Montaje sin herramientas en 3 sencillos pasos (Figura A - C).
    • Se abre y pliega fácilmente para almacenamiento y transporte.
    • Asiento a presión de plástico duradero de 16 ½" de profundidad con tapa.
    • Reposabrazos de plástico para mayor comodidad.
    • Respaldo desmontable sin herramientas.
    • Viene completo con una cubeta con inodoro de 12 qt con asa de transporte, cubierta y protector contra salpicaduras.
    • Capacidad de peso 650 libras.

    Como se muestra en Amazon.com

    #DriveMedical #BedsideCommode #Inodoro #FoldingBedsideCommode #BiatricCommode

    Especificaciones
    • Carton Shipping Weight: 25/50 lbs.
      Height: 15.5" - 22"
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.5" (D)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 19 lbs.
      Weight: Capacity 650 lbs
      Width: 24" between arms | 31.75" Outside

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDrive-Medical-11117N-1-Heavy-Duty-Bariatric-Folding-Commode
    • Familia de productoCommode
    • Grupo de productosFolding
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPatient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 45 00
    • Título OmniClass Patient Care Products