Publique sus productos
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder

    Traducido por Google,

    Los accesorios Stillness combinan una forma escultórica con la funcionalidad simple del estilo arquitectónico. Este soporte de metal para papel higiénico cuenta con una sofisticada acción de pivote que mejora la comodidad y ayuda a simplificar el cambio del rollo. Disponible en una variedad de acabados KOHLER para complementar la decoración de cualquier baño.

    CARACTERISTICAS

    • El soporte giratorio hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo.
    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
    • Combina con los grifos y accesorios Stillness.

    Instalación

    • Material de instalación y plantilla incluidos.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-14393
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosStillness®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-10-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.87
    • Ancho (pulgadas)2.81
    • Profundidad (pulgadas)8.18
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers