Publique sus productos
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode

    Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode

    Traducido por Google,
    • Se abre y se pliega fácilmente.
    • Se pliega para un almacenamiento y transporte convenientes.
    • Configuración sin herramientas (Figura A - F).
    • Broche de plástico duradero en el asiento y la tapa.
    • La construcción soldada de acero con recubrimiento de polvo gris aumenta la resistencia y la durabilidad.
    • Brazos de plástico para mayor comodidad.
    • Viene completo con una cubeta con inodoro de 7.5 qt, cubierta y protector contra salpicaduras.
    • Garantia limitada de por vida.
    • Etiqueta trasera suministrada en la etiqueta colgante del producto.

    Como se muestra en Amazon.com

    #DriveMedical #BedsideCommode #Commode #FoldingBedsideCommode

    Especificaciones
    • Carton Shipping Weight: 63 lbs
      Seat Dimensions: 13.5" (W) x 15" (D)
      Seat Height: 16.6" x 22.5" (H)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18" between arms | 22.5" outside

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDrive-Medical-11148-1-Steel-Folding-Bedside-Commode
    • Familia de productoCommode
    • Grupo de productosFolding Bedside
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPatient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 45 00
    • Título OmniClass Patient Care Products