Publique sus productos
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen

    Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen

    Traducido por Google,
    • Tubería de aluminio anodizado resistente de 1" de diámetro.
    • Las pantallas son de vinilo blanco bacteriostático ignífugo de 6 mil.
    • Cuatro ruedas con capota de 3".
    • Fácil de mantener y limpiar.
    • Cada panel con bisagras mide: 56" (alto), 27 ½" (ancho).

    Como se muestra en Amazon.com

    #DriveMedical #PrivacyScreen #3PanelPrivacyScreen #WhitePrivacyScreen

    Especificaciones
    • Carton Shipping Weight: 20 lbs.
      Overall Height: 70.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDrive-Medical-13508-3-Panel-Privacy-Screen
    • Familia de productoPrivacy Screen
    • Grupo de productos3 Panel
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPatient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 45 00
    • Título OmniClass Patient Care Products