Publique sus productos
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    Traducido por Google,
    • Montaje fácil y sin herramientas.
    • Se abre y pliega fácilmente para almacenamiento y transporte.
    • Asiento y tapa de plástico resistente a presión.
    • Construcción soldada de acero con recubrimiento en polvo.
    • Brazos de plástico para mayor comodidad.
    • Incluye cubeta con inodoro de 7.5 qt con asa de transporte, tapa y protector contra salpicaduras.

    Como se muestra en Amazon.com

    #DriveMedical #Commode #PlegableCommode #SteelCommode

    Especificaciones
    • Carton Shipping Weight: 17.5 lbs
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.25" (D)
      Seat Height: 17.0" X 23.0"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 13 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18.125" between arms | 22.25" Outside

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDrive-Medical-RTL11158KDR-Steel-Folding-Frame-Commode
    • Familia de productoCommode
    • Grupo de productosFolding
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPatient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 45 00
    • Título OmniClass Patient Care Products