Publique sus productos
Motif Flat Series - Wall Coverings
Motif Flat Series - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Motif Flat Series - Wall Coverings

    Traducido por Google,

    Los diseños entrelazados y repetidos transmiten una poderosa impresión.

    Cuatro patrones planos y dimensionales. Suelo y pared cubiertos con un mismo patrón.

    Inspirado por la arquitectura geométrica y las raíces de todas las formas, como arquitecto, Joe Langenauer exploró cómo los pentagramas de cinco lados se unen y escalan, creando una expresión de diseño completamente nueva, buscando la interacción entre profundidad, luz y superficie.

    El patrón plano está diseñado para instalación tanto en suelo como en pared. El patrón dimensional está diseñado para instalación en pared, creando atractivas sombras gracias a las superficies angulares.

    Póngase en contacto con DUCHATEAU

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamotif-flat-series
    • Familia de productoWalls & Ceilings
    • Grupo de productosWall Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 15
    • Título OmniClass Wood Wall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos