Publique sus productos
Duc DoorVent
DUCO

Duc DoorVent

Traducido por Google,

DoorVent es una rejilla de paso que se puede instalar discretamente en puertas internas. A diferencia de las grietas debajo de la puerta, DoorVent evita las corrientes de aire y amortigua los molestos ruidos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadoorvent
  • Familia de productoLouvre Doors
  • Grupo de productosDucoDoor Grille
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)58
  • Ancho (mm)436
  • Profundidad (mm)41
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.49
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación no mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015240
  • Nombre ETIMAir inlet/extraction units

Disponibilidad en regiones

Europa