Publique sus productos
DucoTon 10/80 ZR
DUCO

DucoTon 10/80 ZR

Traducido por Google,

El DucoTon 80 SR es un ventilador de ventana autorregulable de tambor giratorio con una sección exterior de diseño "Soft-Line". Este ventilador de ventana se introdujo en 1992 y se utiliza con total satisfacción en numerosos proyectos.

Especificaciones
    • Authentic DUCO 'Soft-Line' design
    • Double sealing with brushes with Finseal insert
    • Glass reduction 80 is superb
    • Excellent thermal performance
    • Can be used with any glass thickness (up to 36 mm)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoton-10-80-zr
  • Familia de productoWindow Ventilation
  • Grupo de productosStandard Window Vents
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)94
  • Profundidad (mm)79
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación no mecánica
  • Código ETIMEC010022
  • Nombre ETIMAir vent

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido