Publique sus productos
DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP
DUCO

DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP

Traducido por Google,

En esta versión, la tela parasol está montada sobre un brazo de proyección que primero se mueve verticalmente hacia abajo y luego se extiende automáticamente en un ángulo de hasta 90°. Esto impide la entrada de calor solar a la vez que permite el paso de suficiente luz natural al interior, garantizando un ambiente interior confortable.

En la versión CAP, las pantallas no se pueden acoplar. Además, la versión CAP siempre debe instalarse con protección contra el viento de 50 km/h, ya que no está disponible en la versión FIX.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducotwin-120-zr-ak-cap
  • Familia de productoWindow Ventilation
  • Grupo de productosAir Vents With Screens
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación no mecánica
  • Código ETIMEC001142
  • Nombre ETIMWindow ventilator

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos