Publique sus productos
DucoTwin 120 ZR AK FIX
DUCO

DucoTwin 120 ZR AK FIX

Traducido por Google,

El DucoTwin 120 ZR combina ventilación natural y protección solar exterior en un solo sistema. Incorpora material de amortiguación acústica de serie y, opcionalmente, está disponible en una versión acústica adicional. Esto lo hace idóneo para proyectos con niveles de ruido moderados y altos. La rejilla interior rediseñada se integra discretamente en cualquier interior. El flujo de aire ascendente, junto con la compuerta autorregulable, evita las corrientes de aire incómodas.

La rejilla de aluminio queda oculta tras la mampostería de la fachada, protegiendo el mecanismo de las inclemencias del tiempo. La mosquitera se puede retirar fácilmente desde el interior. La instalación en la ventana puede realizarse previamente en el taller o in situ una vez instalada la ventana. La sección de ventilación del DucoTwin 120 ZR puede equiparse con control automático.

Este sistema de protección solar FIX, con un riel inferior que se conecta al alféizar y un sistema patentado de guía mediante cremallera, es apto para vientos de hasta fuerza 10 y, por lo tanto, resulta ideal para proyectos de construcción de altura media. Además, la malla también funciona como mosquitera gracias al sistema de cremallera.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducotwin-120-zr-ak-fix
  • Familia de productoWindow Ventilation
  • Grupo de productosAir Vents With Screens
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación no mecánica
  • Código ETIMEC001142
  • Nombre ETIMWindow ventilator

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos