Publique sus productos
GlasVent
GlasVent
    DUCO

    GlasVent

    Traducido por Google,

    ¡Esta nueva ventilación con atenuación acústica se puede aplicar para todos los espesores de vidrio de 10 a 56 mm!

    La colocación es posible encima del cristal (deducción de 100 mm) o como montaje compacto en el espejo de popa.

    Especificaciones
    • The GlassVent 100 SR AK is ideal in combination with vacuum glass (for glass thicknesses from 8 to 12 mm).

      The aluminum ventilation valve provides excellent water and wind tightness. This aesthetically pleasing window vent can therefore be used perfectly in high-rise buildings.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaglasvent
    • Familia de productoWindow Ventilation
    • Grupo de productosStandard Window Vents
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación no mecánica
    • Clasificación IFC Elemento de construcción

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Bélgica
    Países Bajos
    Reino Unido