Publique sus productos
Silenzio ZR /ZR AK muurrooster
DUCO

Silenzio ZR /ZR AK muurrooster

Traducido por Google,

El Silenzio es una rejilla de pared que se presta perfectamente a la renovación. No solo se ha renovado por completo la apariencia, sino que, a partir de ahora, el Silenzio también tiene un amortiguador ZR para que pueda usarse sin esfuerzo en uno de nuestros sistemas de ventilación. Esta rejilla de ventilación fonoabsorbente fue desarrollada específicamente para situaciones en las que existe una fuerte contaminación acústica.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasilenzio-zr-muurrooster
  • Familia de productoSpecific Ventilation
  • Grupo de productosWall transfer air vents
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)350
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)105
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación no mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015560
  • Nombre ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido