Publique sus productos
TopVent CK ZR (AK+)
DUCO

TopVent CK ZR (AK+)

Traducido por Google,

Ventilación de ventana estética para montaje compacto en espejo de popa

TopVent CK SR es una rejilla de ventilación autorregulable que se puede instalar de forma rápida y sencilla detrás de la pared hueca exterior , lo que hace que la rejilla sea invisible desde el exterior. Con una cubierta exterior opcional, la rejilla también se puede colocar a la vista (SkyVent CK SR (AK+)).

  • Estética óptima gracias al punzonado "invisible"
  • Instalación en cualquier tipo de ventana (madera, aluminio, plástico o acero)
  • Flujo de aire ascendente para un ambiente interior saludable y confortable.
  • Atenuación acústica hasta 40 dB

Confort acústico

La ventilación de ventana tiene la clase de hermeticidad más alta y está disponible en 3 variantes diferentes .

Desde un respiradero estándar sin atenuación acústica hasta una versión AK para situaciones con carga de ruido baja o la AK+ para situaciones con una carga de ruido alta . El respiradero AK+ proporciona una atenuación acústica máxima de 40 dB.

Combinable en cuanto a instalación y altura de instalación.

El TopVent CK se puede combinar con otros respiraderos de la gama TopVent. Hay una variante disponible para cualquier situación de instalación y cualquier tipo de ventana .

TopVent BE SR (AK+) para instalación en la parte superior del marco de la ventana

SkyVent BE SR (AK+) para instalación en la parte superior del marco de la ventana hasta alturas de 70 m

SkyVent CK SR (AK+) para montaje compacto en espejo de popa hasta alturas de 70 m


Especificaciones
  • Self-regulating flap window ventilator PQ mm DUCO Ventilation & Sun Control - TopVent CK SR (AK+)

    Description

    The TopVent CK SR is a thermally insulated aluminium self-regulating flap window grille with self-regulating flap for the supply of fresh air in the living areas. The vent is equipped with a 15 mm flange for mounting in a recess. Optionally available in an acoustic version for situations with light (AK) and/or heavy noise exposure (AK+).

    The standard self-regulating flap ensures energy gain and a constant flow rate. The flap ensures that the ventilation volume remains the same in case of increasing wind, i.e. the increasing wind is smoothed out. The flap responds excellently at a pressure difference as low as 1 Pa, avoids draughts and limits energy loss and overventilation. The length of the operable flap kan be limited according to the desired or required flow rate.

    The inner grid with invisible perforation is easily removable, washable and insect repellent. The inner cover provides an upward air flow and comfortable indoor climate (Coanda effect).

    Application

    • Compact transom mounting.
    • Invisible mounting behind the facing brick.
    • Wind-loaded applications such as high-rise buildings (up to 40m) and coastal apartment buildings.
    • Both (major) renovation and new build projects.

    Material

    • Aluminium : EN AW – 6063 T66
    • Plastic parts: ABS and PVC (impact-resistant, colourfast and weatherproof)
    • Damping foam AK(+): acoustic foam 34 kg/m³

    Finish / Surface treatment

    • Powder coating (enamelled polyester powder coating): according to Qualicoat Seaside type A, layer thickness 60-80 µm
      • DUCO300RAL (gloss, matt or fine-textured)
    • Colour of end caps = white / black

    Technical specifications

    Fitting depths:

    Type

    Recess depth (mm)

    Medio

    115 mm

    Alto

    165 mm

    Largo

    215 mm

    Ventilation values:

    Type

    Airflow (Q) in l/s/m at …

    Airflow (Q) in m3/h/m at …

    Equivalent area at 1 Pa (mm2/m)

    Geometrical free area (mm2/m)

    1 Pa

    2 Pa

    10 Pa

    20 Pa

    1 Pa

    2 Pa

    10 Pa

    20 Pa

    TopVent CK SR

    12,3

    17,3

    20,7

    22,6

    44,2

    62,2

    74,6

    81,5

    15616,1

    17000

    TopVent CK SR AK

    12,6

    19,2

    19,3

    19,0

    45,4

    69,0

    69,4

    68,3

    16040,1

    17000

    TopVent CK SR AK+

    7,6

    10,4

    11,8

    13,9

    27,3

    37,3

    42,4

    50,1

    9645,2

    12000


    Sound reduction:

    Type

    Sound absorption Dn,e,W (C;Ctr) in dB

    OPEN position

    CLOSED position

    Medio

    Alto

    Largo

    Medio

    Alto

    Largo

    TopVent CK SR

    28 (0;-1)

    48 (-1;-2)

    TopVent CK SR AK

    33 (-1;-2)

    35 (-1;-2)

    37 (-1;-2)

    51 (-1;-3)

    55 (0;-3)

    54 (0;-3)

    TopVent CK SR AK+

    36 (-2;-3)

    38 (-1;-3)

    40 (0;-2)

    52 (-1;-3)

    56 (-1;-4)

    59 (-1;-5)

    All octave band values (in dB) are freely available from DUCO ‘Ventilation & Sun Control’.

    F-Factor values

    Type

    TopVent CK SR

    TopVent CK SR AK

    TopVent CK SR AK+

    Medio

    0,61

    0,74

    0,77

    Alto

    0,66

    0,79

    0,81

    Largo

    0,68

    0,81

    0,84

    Leakage rate at 50 Pa (Q1c,50Pa): 0,200 m³/h*m

    Wind tightness (class): 4 (EN 12207)

    Water tightness (in closed position): 1350 Pa

    Water tightness (in open position): 50 Pa

    Thermal break: Yes

    Insect protection: Removable, punched internal louvre grille

    Substraction of glass height: 0 mm

    Vent height: 61,4 mm

    Built-in height: 65 mm

    Surface area: 0,060 m²/m

    Visible outside opening: 19 mm

    Dimension X: Medio: 120 mm

    Alto: 170 mm

    Largo: 220 mm

    Total fitting depth: Medio: 167 mm

    Alto: 217 mm

    Largo: 267 mm

    Maximum vent length under warranty: 4000 mm

    Split flap from 2050 mm grille length.

    Operation: …

    In steps, manually

    In steps, with rod


    Nature of the agreement

    Presumed quantity (PQ)

    Measurement method

    Unit of measurement: mm

    Measurement code:

    For commercial and technical assistance (assembly and installation instructions, spare parts lists, calculations, etc.), please contact your regional dealer or the DUCO 'Ventilation & Sun Control' project department.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatopvent-ck
  • Familia de productoWindow Ventilation
  • Grupo de productosStandard Window Vents
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-01-06
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación no mecánica

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido