Publique sus productos
TronicTwin 120 AK(+) FIX
DUCO

TronicTwin 120 AK(+) FIX

Traducido por Google,

El TronicTwin 120 combina ventilación natural y protección solar exterior en un solo sistema. Incorpora material de amortiguación acústica estándar y, opcionalmente, está disponible en una versión acústica mejorada. Esto lo hace idóneo para proyectos con niveles de ruido moderados y altos. La rejilla interior rediseñada se integra discretamente en cualquier interior. El flujo de aire ascendente, junto con la compuerta autorregulable, evita las corrientes de aire incómodas.

La rejilla de aluminio queda discretamente integrada tras la mampostería de la fachada, protegiendo el mecanismo de las inclemencias del tiempo. La pantalla de tela se puede retirar fácilmente desde el interior. La instalación en la ventana puede realizarse previamente en el taller o in situ una vez instalada la ventana.

Con el TronicTwin 120, la rejilla de ventilación se controla electrónicamente, lo que la hace apta para su uso en sistemas Duco Tronic. Como parte de este sistema de ventilación natural controlada por demanda, la rejilla se comunica mediante cableado con el sensor de CO₂ de la habitación. El TronicTwin es fácil de instalar, con múltiples salidas de cable para una instalación flexible en cualquier situación de montaje. El motor se puede acoplar fácilmente a la rejilla posteriormente.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatronictwin-120-ak-fix
  • Familia de productoWindow Ventilation
  • Grupo de productosAutomatic Air Vents
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación no mecánica
  • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45
  • Descripción Uniclass 2015Louvre and shading systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos