Sistema de calentador de agua solar de alta presión con tanque dividido Sistema de circuito cerrado resistente a la intemperie Certificación OG-100 SRCC: elegible para un reembolso de impuestos del gobierno del 30% (actualmente válido hasta 2016). Para obtener más información sobre cómo funcionan los sistemas de calentadores de agua solares activos, lea el artículo de Duda Energy sobre los sistemas de calentamiento de agua solares activos. Este sistema solar incluye: Duda Solar Colector(es) de agua solar con tubo de calor de 14 mm Soporte de 45°: notifíquenos si prefiere el soporte de techo inclinado o de 37° (se aplican recargos por pendiente), Tanque de almacenamiento de agua solar de acero inoxidable de grado alimenticio Estación de trabajo ( bomba de circulación, controlador, tanque de expansión, manómetro, válvula de alivio de presión, válvula de templado), Venteo de aire automático (para purgar el aire de la parte superior del sistema), propilenglicol inhibido de grado alimenticio, Válvula mezcladora termostática (para evitar quemaduras ), bomba de agua sumergible (para purga de aire inicial/carga de fluido en el sistema).
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |