Los colectores solares de agua para piscinas son colectores solares sin presión destinados a calentar el agua de la piscina directamente. El agua fría entra en el colector desde la piscina, se hunde hasta el fondo del tubo y, una vez que se calienta un poco, vuelve a subir hasta la parte superior del colector y sale con el flujo de agua. Los colectores de piscina son la forma más eficiente de calentar el agua porque entran en contacto directo con la superficie calentada en el tubo y funcionan a bajas temperaturas, lo que permitirá una pérdida mínima de calor a través de los tubos y el colector, si es que lo hay.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |