Publique sus productos
BLOC-RUST® Premium Interior/Exterior Rust Preventative Metal Primer Red Oxide (Water Based)
BLOC-RUST® Premium Interior/Exterior Rust Preventative Metal Primer Red Oxide (Water Based)
BLOC-RUST® Premium Interior/Exterior Rust Preventative Metal Primer Red Oxide (Water Based)

    BLOC-RUST® Premium Interior/Exterior Rust Preventative Metal Primer Red Oxide (Water Based)

    Traducido por Google,

    BLOC-RUST® Premium Red Oxide es una imprimación metálica anticorrosiva alquídica de base acuosa que ofrece el rendimiento y la resistencia a la corrosión de una imprimación tradicional a base de aceite, con el bajo olor, el secado rápido y la fácil limpieza con agua de un recubrimiento moderno de base acuosa. Adhiere y protege metales ferrosos y no ferrosos —excepto acero galvanizado— en interiores y exteriores.

    Las pruebas comparativas de campo demuestran que BLOC-RUST® Premium supera a las principales imprimaciones anticorrosivas a base de agua, tanto regionales como nacionales. Las muestras de la competencia desarrollan óxido y corrosión visibles, mientras que BLOC-RUST® permanece intacto. El clásico pigmento de óxido rojo proporciona una excelente cobertura sobre metal en bruto y desgastado, y combina a la perfección con capas de acabado alquídicas y de látex. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pulverizador sin aire.

    Especificaciones
    • BLOC-RUST® Premium Rust Preventative Metal Primer (Red Oxide, Water-Based) — Waterborne-alkyd rust preventative primer for interior and exterior ferrous and non-ferrous metals (except galvanized steel). Low odor, fast drying. Application by brush, roller, or airless spray. Available in Quart, 1 Gallon, and 5 Gallon containers. Product code: BRPR00.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabloc-rust-premium-rust-preventative-metal-primer-red-oxide
    • Familia de productoPaint
    • Grupo de productosMetal Primer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices