Publique sus productos
VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer
VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer

    VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer

    Traducido por Google,

    VINYLASTIC® Premium es un sellador acrílico a base de agua, con cero VOC y bajo olor, formulado específicamente para paneles de yeso nuevos en interiores residenciales, comerciales y multifamiliares. Su fórmula de secado rápido sella las superficies porosas de yeso y uniformiza la absorción del sustrato, logrando así una capa final con brillo y color uniformes.

    Diseñado para proyectos de ritmo acelerado, VINYLASTIC® Premium se seca lo suficientemente rápido como para permitir el acabado el mismo día, reduciendo el riesgo de retrasos en las reformas y los trabajos de renovación de locales. Su perfil de cero VOC y bajo olor mantiene a los ocupantes cómodos en entornos de renovación y facilita la obtención de certificaciones de construcción sostenible. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pulverizador sin aire; se puede teñir hasta 59 ml por litro con el colorante Dunn-Edwards ZTC Zero VOC cuando sea necesario.

    Especificaciones
    • VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer — Zero VOC water-based acrylic sealer for new drywall. Coverage approximately 250–300 sq ft per gallon. Color: White; tintable up to 2 fl oz of Dunn-Edwards ZTC Zero VOC colorant per gallon. Application by brush, roller, or airless spray. Same-day finishing.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavinylastic-premium-interior-wall-sealer
    • Familia de productoPaint
    • Grupo de productosInterior Wall Sealer / Primer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices