Publique sus productos
Lockers – Bench Seat Mount Cricket (LBSM-C)
DuraCube

Lockers – Bench Seat Mount Cricket (LBSM-C)

Traducido por Google,

Los casilleros DuraCube® Cricket para montaje en banco (LBSM-C) están fabricados con laminado compacto DuraSafe® de 13 mm, que proporciona una superficie práctica, impermeable, de bajo mantenimiento y resistente a los impactos. Combine las puertas de los casilleros con la paleta de colores del sistema de tabiquería.

Los sistemas de taquillas DuraCube ahorran espacio al proporcionar instalaciones coordinadas para planchar, secar ropa, guardar toallas y almacenar objetos. Ideales para vestuarios y salas de descanso en eventos deportivos. El modelo LSBM-C cumple con los criterios establecidos por Cricket Australia en sus directrices para instalaciones de críquet comunitarias.

Especificaciones
  • How to Specify

    Product:DuraCube locker systems - Bench Seat Mount Cricket (LBSM-C)

    Board Selection: Doors and Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour here. Select internal carcass from either: • Dry Area Lockers – water resistant white 16mm HMR board • Dry Area Lockers – water resistant black 16mm HMR board • Wet Area Lockers – 100% waterproof white 16mm PVC board

    Lock:Select lock from either: • Electronic Touch Pad Lock (ETP) • Electronic Button Lock (KL1000) • Mechanical Combination Lock (KL20) • Padlock Hasp (PH) • Standard Key Lock (KL)

Especificaciones técnicas
  • Referencialockers-bench-seat-mount-cricket-lbsm-c
  • Familia de productoLocker Systems
  • Grupo de productosLocker Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia