Publique sus productos
Fixed Frame Window

Fixed Frame Window

Traducido por Google,
Una ventana de marco fijo crea un marco de vista casi como una imagen en la pared. Instaladas como ventanas individuales o en una ventana-pared espectacular, estas ventanas de madera dura, siempre construidas según especificaciones personalizadas, pueden crear una apariencia única desde el exterior y un ambiente muy especial en el interior debido a las superficies planas de vidrio más grandes. La naturaleza de las ventanas de marco fijo significa que a menudo se usan en combinación con otros tipos de ventanas más funcionales.

Especies de madera y acabados
Duratherm obtiene todos sus materiales por proyecto, solo de proveedores que conocemos y en los que confiamos. Muchas de nuestras maderas provienen de fuentes certificadas por el Forest Stewardship Council (FSC©). Obtenemos otros de plantaciones cosechadas de forma sostenible. Catorce especies de maderas exóticas y domésticas ofrecen una amplia gama de colores, vetas y texturas.

Comuníquese con nosotros para obtener información sobre las opciones de acabado (que incluyen pintura, Sikkens, laca transparente, tinte, tinte blanqueador, aceite, etc.) y para analizar el uso de una especie que no se encuentra en nuestro menú estándar. Consideramos las características de disponibilidad, durabilidad, mecanizado y pegado para determinar la viabilidad de sus elecciones.

acristalamiento
Ofrecemos compuestos de acristalamiento húmedos o secos.
Acristalamiento en seco
La junta de silicona extruida especialmente desarrollada fija el vidrio por compresión. Nuestro sistema patentado es de larga duración, requiere poco mantenimiento y permanece a prueba de agua.

Acristalamiento Húmedo
Nuestro compuesto especial de vidriado húmedo de silicona se adhiere al vidrio para un sellado duradero. Además, nuestro burlete continuo de silicona extruida se extiende alrededor del perímetro del marco, y el sello no se ve comprometido por la expansión estacional y las contracciones de la hoja y el marco.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaduratherm-window-fixed
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosFixed Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-05-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo