Publique sus productos
Duravit No.1 Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 218209
Duravit No.1 Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 218209
Duravit No.1 Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 218209
Duravit No.1 Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 218209
Duravit No.1 Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 218209
Duravit No.1 Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 218209
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 218209

    4.2 de 5 estrellas4.2(283 reseñas)
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Para lavabo sobre encimera
    • Volumen de agua en descarga grande: 6 litros
    Especificaciones
    • Duravit Duravit No.1 Inodoro de pie para tanque bajo, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 6 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para tanque bajo, Incl. material de fijación, Dimensiones de salida para codo conexión salida vertical: 160 - 230 mm, Dimensiones de salida para surtido conexión opción vertical/horizontal: 70 - 170 mm - 2182090000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-basic-floor-mounted-toilet-218209
    • Familia de productoDuraStyle Basic
    • Grupo de productostoilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)31.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste