Publique sus productos
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 200209
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 200209
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 200209
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 200209
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 200209
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 200209
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 200209
Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 200209
    DURAVIT AG

    Duravit D-Neo Inodoro DE pie para tanque bajo - 200209

    4.0 de 5 estrellas4.0(126 reseñas)
    • Canal de descarga completamente vitrificada: la superficie lisa previene la suciedad y la acumulación de residuos
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Para lavabo sobre encimera
    • Volumen de agua en descarga grande: 4 litros
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Inodoro de pie para tanque bajo, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4 / 2 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida: Horizontal, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Jet sifón, Desplazamiento de agua, Para tanque bajo, Longitud ajustable, Incl. material de fijación, Dimensiones de salida para codo conexión salida vertical: 155 - 225 mm, Dimensiones de salida para surtido conexión opción vertical/horizontal: 70 - 170 mm - 2002090000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-floor-mounted-toilet-for-combination-200209
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosFloorstanding toilet for combination
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)36.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures