Publique sus productos
Dynaco puerta rapida S 539 Atex category 2 Compact

Dynaco puerta rapida S 539 Atex category 2 Compact

Puerta rápida interior antiexplosiones

La Dynaco S-539 ATEX Categoría 2 Compact está diseñada para uso en interiores en zonas con riesgo de explosión. Esta puerta rápida enrollable está certificada por Apragaz, una autoridad reconocida para equipos que operan en entornos potencialmente explosivos.

Todos los componentes metálicos están fabricados en acero inoxidable, mientras que las piezas no metálicas utilizan materiales antiestáticos o conductores de electricidad. Este diseño evita la acumulación de carga estática y reduce el riesgo de formación de chispas.

Flujo de tráfico optimizado

Con sus rápidas velocidades de apertura y cierre, esta puerta rápida facilita el movimiento fluido y eficiente de personas y mercancías. Su sellado de alto rendimiento mejora el confort interior, optimiza el control climático y ayuda a reducir el consumo de energía.

Reinserción automática de la cortina

En caso de impacto, la cortina flexible se reposiciona automáticamente dentro de las guías laterales, garantizando un funcionamiento continuo sin intervención manual.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadyn-S539-c
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de productosInside door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)5500
  • Ancho (mm)5500
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets