Publique sus productos
Dynaco puerta rapida S 555 atex category 3 all weather

Dynaco puerta rapida S 555 atex category 3 all weather

La Dynaco S-555 Cat.3 Atex All Weather está diseñada específicamente para aplicaciones en exteriores en entornos con riesgo de explosión y condiciones adversas. Homologada oficialmente por el organismo notificado Apragaz para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Todas las piezas metálicas son de acero inoxidable, mientras que las no metálicas están compuestas de materiales antiestáticos o conductores de electricidad, lo que evita la acumulación de electricidad estática que podría generar chispas. La velocidad de operación y las perfectas propiedades de sellado mejoran el flujo de tráfico y proporcionan comodidad a los empleados, control ambiental y ahorro en costos de energía. Totalmente autoreinsertable, la Dynaco S-555 Cat.3 Atex All Weather se reinsertará automáticamente en sus guías laterales si la cortina se golpea accidentalmente.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadyn-S5-aw
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de productosOutside door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)5500
  • Ancho (mm)5500
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets