Publique sus productos
BE WOOD 50 - Silla operativa
BE WOOD 50 - Silla operativa
    Dynamobel

    BE WOOD 50 - Silla operativa

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Be Wood es una vuelta hacia adelante, es un clásico de lo más contemporáneo, una contradicción tan pura como su alma de madera. Así nace este programa de sillería de Dynamobel, como la dulce paradoja existente entre el creciente proceso metalúrgico y el profundo talento de nuestros maestros artesanos, que han vuelto a tener entre sus manos una pieza de madera que nace de un delicado proceso industrial, pero que es mimada hasta convertirse en la expresión más pura de nuestra nueva silla. SILLA OPERATIVA La amplia gama de Be Wood es uno de sus valores diferenciales. El programa, que nace con una vocación claramente orientada hacia el mundo del Contract, no descuida los aspectos o necesidades más funcionales del mundo de la oficina. Por ese motivo Be Wood incluye una versión operativa de la silla con las prestaciones más lógicas, sin descuidar la base de su característico diseño que convive en completa armonía con el resto de la gama.
    Especificaciones
    • RESPALDO - Tablero contrachapado de DM de 14 mm, conformado y mecanizado hasta conseguir una forma ergonómica. Sobre el respaldo se adhiere una espuma de bloque de 40 kg/m3 y espesor 25 mm sobre el que se coloca el tejido o la piel - Ajuste lumbar regulable en altura con un recorrido de 50 mm. accionable mediante mando lateral. - Unido al asiento mediante un herraje metálico soldado. ASIENTO - En madera contrachapada de haya, espesor 12 mm, sobre el que se adhiere una espuma de bloque de espesor 50 mm, densidad 35 kg/m3 y sobre la que se coloca el tejido o pie. Por la parte inferior irá cubierto con forro negro. REPOSABRAZOS - Regulables en altura con un recorrido de 50 mm con 5 posicionamientos. - El brazo se desliza por unas guías de poliamida para evitar los ruidos. - El lateral del reposabrazos va forrado con barrera ignifuga y la parte superior se adhiere una espuma de bloque de 12 mm de espesor y densidad 60 kg/m3. - Todo el conjunto va tapizado con tela o piel según pedido. MECANISMO - Mecanismo autoajustable sensible al peso del usuario. Movimiento sincronizado hacia atrás de 18º y hacia el asiento de 6º. Con 3 posiciones de regulación y anclaje de la inclinación del respaldo. COLUMNA - Pistón de gas SBS con recorrido de 120 mm que permite la regulación en altura del asiento. BASE - Base de poliamida. Rueda 60 mm de diámetro. --- Opcionalmente base de aluminio. --- Opcionalmente ruedas para suelo duro o blando.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabewood504legswood
    • Familia de productoCHAIRS
    • Grupo de productosWork Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-03-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)525
    • Profundidad (mm)575
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa