Publique sus productos
EAE - E-LINE SL / DL - Sistemas de barras colectoras para iluminación y alimentación (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Sistemas de barras colectoras para iluminación y alimentación (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Sistemas de barras colectoras para iluminación y alimentación (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Sistemas de barras colectoras para iluminación y alimentación (25A-40A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE SL / DL - Sistemas de barras colectoras para iluminación y alimentación (25A-40A)

    Descripción general de E-LINE DL

    Grupo E-Line DL Barras colectoras Canalización Los sistemas se utilizan en edificios y plantas industriales como sistemas trifásicos de 25 A, 32 A o 40 A, o en circuitos de iluminación y enchufes que requieren alimentación monofásica. Las cajas de bornes para tomas de corriente de 10 A / 16 A (con o sin fusible de cartucho) o fusibles de cartucho de 25 A o disyuntores miniatura (MCB) están diseñadas para alimentar circuitos de iluminación y enchufes según sus características.

    La gama E-Line DL de sistemas de canalización de barras colectoras consta de 4 subgrupos de productos diferentes según su uso previsto:

    E-LINE DL

    Los sistemas de canalización de barras colectoras de doble circuito se utilizan en oficinas y lugares de trabajo para circuitos de iluminación y enchufes, y en plantas industriales con techos altos para circuitos de iluminación. Se encuentran disponibles combinaciones de conductores diferentes (2+2) … (5+5).

    E-LINE DL DALI

    Se utiliza en edificios y plantas industriales en circuitos de iluminación controlados por DALI, tanto para el suministro de energía como para la línea de control. En aplicaciones trifásicas, se ofrecen opciones de conductores CE (tierra limpia) (4+4) o (5+4), y en aplicaciones monofásicas, opciones de conductores CE (tierra limpia) (2+4) o (3+4).

    E-LINE DL DIM

    Se utiliza en edificios y plantas industriales, en circuitos de iluminación y para la regulación de intensidad por secciones de luminarias con balasto y función de pasillo, así como para el suministro de energía. Disponible para aplicaciones trifásicas.

    Opción de 5+4 conductores.

    E-LINE SL

    El sistema de canalización de barras colectoras monofásicas E-Line SL se ha fabricado como sistema básico y sustituye a la gama de barras colectoras de iluminación E-Line KAM. Se utiliza en fábricas, oficinas y aparcamientos para la alimentación de iluminación monofásica. Está disponible para uso trifásico o monofásico, y con opciones de 2, 3, 4 y 5 conductores en monofásico.

    E-LINE SL-ACK

    Se utiliza en fábricas, oficinas y aparcamientos para la alimentación de iluminación, donde también hay luminarias de emergencia.

    Disponible para uso monofásico o trifásico, con opciones de 3 o 5 conductores en monofásico.

    E - LINE SL-DALI+ACK

    Se utiliza en fábricas, oficinas y aparcamientos para alimentar iluminación monofásica controlada por DALI. Disponible para uso monofásico y con opción de 5 conductores en monofásico.

    Especificaciones
    • Especificaciones generales DL

      • Conductor de cobre con capacidad de corriente de 25 A, 32 A, 40 A
      • Diferentes configuraciones de conductores hasta (5+5) conductores de doble cara en una sola carcasa
      • A petición, pintura electrostática RAL 7038 secada al horno sobre estructura de chapa de acero galvanizado
      • 8 ventanas de salida de doble cara (4+4) en una barra colectora estándar de 3 metros de longitud
      • Aislamiento ignífugo y libre de halógenos en toda su longitud sobre conductores de cobre estañado
      • Estructura de fijación de fácil montaje con contactos de resorte plateados
      • Enchufes con mecanismo de bloqueo en diferentes colores para indicar las fases
      • Opción de puesta a tierra limpia CE (Clean Earth)
      • Clase de protección IP55

      Especificaciones generales SL

      • 25 A, 32A, 40A, conductor de cobre con capacidad de corriente
      • Número de conductores diferentes hasta 5 conductores en un solo cuerpo
      • Bajo pedido, pintura electrostática RAL 7038 secada al horno sobre estructura de chapa de acero galvanizado
      • Ventanas de salida de un solo lado en 1 barra colectora de longitud estándar de 3 metros
      • Aislamiento de longitud completa resistente a las llamas y libre de halógenos en conductores de cobre estañado
      • Estructura de unión de fácil montaje con contactos de resorte plateados
      • Enchufes de salida con mecanismo de bloqueo en diferentes colores para indicar las fases
      • Opción de tierra limpia CE (Tierra limpia)
      • Clase de protección IP55
    Especificaciones técnicas
    • Referenciae-line-dl-sl-lighting-busbar-trunking-systems-25a40a
    • Familia de productoBusbar
    • Grupo de productosLow Power - Lighting Busbar System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-03-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)34
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCobre
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEG000015
    • Nombre ETIMEnergy distribution systems
    • Nombre UNSPSCElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC39
    • Código Uniclass 2015Ss_70
    • Descripción Uniclass 2015Electrical systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLow-Voltage Electrical Transmission
    • Número OmniClass23-35 31 33
    • Título OmniClass Electrical Busbars
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África