Publique sus productos
EAE - E-LINE MK - Sistemas de barras colectoras compactas (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Sistemas de barras colectoras compactas (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Sistemas de barras colectoras compactas (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Sistemas de barras colectoras compactas (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Sistemas de barras colectoras compactas (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Sistemas de barras colectoras compactas (100A-225A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE MK - Sistemas de barras colectoras compactas (100A-225A)

    Sistemas de barras colectoras: Flexibilidad

    Los sistemas de barras colectoras de baja potencia de la serie MK de E-Line ofrecen soluciones flexibles y rentables para la transmisión y distribución de electricidad en pequeñas empresas, talleres e instalaciones industriales.

    La gama de barras colectoras MK ofrece soluciones rentables para satisfacer las necesidades de diferentes cantidades de energía mediante una gama de cajas de derivación de plástico. Están diseñadas para suministrar energía de hasta 225 A.

    Especificaciones
    • Características técnicas

      • Corrientes nominales: 100 A, 160 A y 225 A
      • Clase de protección IP55
      • Opciones de conductor de aluminio o cobre
      • Conductores totalmente estañados
      • 4 o 5 conductores
      • Tomas de derivación enchufables cada 50 cm a ambos lados de serie
      • Carcasa de acero pintado RAL 7038
      • Opción de toma de tierra limpia
      • Diseño enchufable para la transmisión y distribución de electricidad en pequeñas empresas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMK_Small_Power_Range_Busbar
    • Familia de productoBusbar
    • Grupo de productosE-LINE MK
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-24
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCobre
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC39
    • Código Uniclass 2015Ss_70
    • Descripción Uniclass 2015Electrical systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
    • Número OmniClass23-35 31 33
    • Título OmniClass Electrical Busbars
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África