Publique sus productos
Dolly Trucks

Dolly Trucks

Traducido por Google,
Características de diseño y construcción
  • Cuatro estantes con diseño QuadTruss® patentado, lo que hace que los estantes sean hasta un 25 % más fuertes y proporciona una repisa de retención para una mayor estabilidad de almacenamiento y retención del producto.
  • Cuatro postes numerados en incrementos verticales de una pulgada para ayudar a garantizar un ensamblaje rápido y nivelado: los estantes se pueden ajustar hacia arriba y hacia abajo cada pulgada para una configuración óptima del carro.
  • La construcción de alambre abierto promueve una mayor visibilidad al permitir que la luz pase a través de los estantes, permite una mayor circulación de aire, lo que ayuda a reducir la acumulación de polvo y contaminación, y aumenta la eficacia de los sistemas de extinción de incendios.
  • Montaje rápido sin herramientas. Los postes ranurados calibrados numéricamente, las fundas divididas de plástico cónicas resistentes a altas temperaturas y los collares de los estantes se combinan para hacer que el montaje de los estantes sea un simple ejercicio de dos pasos:
    - 1) Encaje las mangas divididas en los postes en el lugar que elija;
    - 2) Deslice los collares del estante sobre las mangas divididas.
    Se crea un bloqueo positivo entre el estante y las fundas divididas sin el uso de ninguna herramienta, que se fortalece a medida que se agrega peso adicional a la estantería.
  • Plataforma rodante de aluminio con parachoques envolvente.
  • Cuatro ruedas designadas de 5" x 1-1/4" (127 x 32 mm).
  • La altura total es de 69" (1753 mm).
  • Se envía desarmado.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg01_08
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosShelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina