Publique sus productos
LIFESTOR® Polymer Shelving —Components

LIFESTOR® Polymer Shelving —Components

Traducido por Google,

Publicaciones…
Construido de acero inoxidable tipo 304 o acero dulce cincado con revestimiento epóxico antimicrobiano transparente. 1-1/4" (32 mm) de diámetro exterior, ranurado en incrementos de 2" (51 mm) para facilitar el montaje.

…para uso estacionario
Incluye tapa superior y pie ajustable.
…para uso móvil
Se requieren abrazaderas laterales de acero inoxidable o zinc: 2 por estante

Estantería…
Completo con rieles, soportes laterales, secciones de estante sólidas o con persianas y cuatro juegos de conectores.

…para aplicaciones estacionarias
Los tirantes laterales de adelante hacia atrás son de polímero para uso estacionario.

…para aplicaciones estacionarias

Los tirantes laterales de adelante hacia atrás son de polímero para uso estacionario.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg01_12c
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosShelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos